Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB(STV) 3x0,34 nero robot+catena portacavo 3m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé noir, Sans LED, 4
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 4X0,34 schermato grigio, 25m
 
PUR-JZ 3x0,75 grau 20m
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 0m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit noir, Sans LED, 4
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 7,5m
 
PVC-OB 1x2x0,64 geschirmt violett UL, CSA 5m
 
 
PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
TPE 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 3.0m
 
TPE-S 4x0.34 gr 15m
La quantité souhaitée pour cet article n'est pas disponible sur stock. La quantité disponible a été ajoutée au panier.: 0
 
3 poli 0,25mm²
 
PUR-OB 5x0,34 black UL, CSA 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
Einsatz 4000-68000-0010000 + 4000-68000-1310000
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA + schleppk. 4m
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 6m
 
PVC 3X0,34 grigio, UL/CSA 20m
 
PVC 3x0,75 nero 6m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudée, sans LED, mâle M12
 
connecteur M12 femelle coudé, blindé, câble PUR 8x0.25,
 
senza calotta
 
PUR 3x0,34 giallo UL/CSA+robot+c. portacavo 1m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 2,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi