Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
4000-68213-0000000 (Rahmenmodul 1-fach mv IP65 transparent)
 
Rallonge Y M12, M12 mâle 4 pôles (1-2-3-4), Sans LED, 2xM12 femelle 4
 
- 4000-68513-0000001 : Cadre simple plastic - couvercle aspect métal
 
DO23, SMC, Sub-D 25 pol., 0,5m
 
PUR-OB 2x0,5 grigio 4m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 6m
 
100 pièces
 
Blindé - Fonction Y
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 4m
 
PUR 3x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 30m
 
PUR 5X0,34 giallo UL/CSA, c. portacavo 3m
 
Rallonge M8, M8 femelle droit, sans LED, M8 mâle droit, 3 pôles {NC}
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
 
 
* HT, plus frais d’envoi