Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Spezifikation: M6FX8002-5DS01-1CK0
 
 
PUR-OB 5x0,34 geschirmt grau UL, CSA 30m
Cet article ne peut être commandé.
 
100 pièces
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 2.0 m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 0,4m
 
PUR-JZ 4x0,75 grigio 1,5m
 
Contacts dans un boîtier IP65
 
Sans séparation de communs - 10m PUR/PVC, 8x0,34+3x0,75
 
PUR 5x0,34 giallo UL/CSA+c. portacavo 7,5m
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 2,6m
 
Câble robotique noir 3x0.25, longueur 0.6m
 
P: 160VA IN: 400/440VAC OUT: 115/230VAC
 
cavetti polipropilene 4x0,25 1m
 
KDP/R KGM
 
PVC 2x2xAWG22 schermato verde 35.0 m
 
PVC 3X0,34 nero UL/CSA 2,5m
 
 
PUR 0.34+0.75 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 6m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA 50m
Cet article ne peut être commandé.
 
IN: 3×324...572 VAC / 450...745 VDC, OUT: 24..28 VDC, fissaggio a vite
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 2,5m
 
PUR 4x2xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 5m
 
RADOX EM 104 4x0,34 geschirmt sw 0,5m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt vt UL,CSA+schleppk. 3m
 
PVC-JZ 4x0,75 grau 10m
 
PUR-OB 2x0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bl UL/CSA, CM 30.0m
 
 
* HT, plus frais d’envoi