Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 10m
 
TPE 8x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 2m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio c. portacavo 0,3m
 
PUR 3X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 0,3m
 
PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 2m
 
Pour boitier mobile M1850 et M1851-080602, PE
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PUR-JZ 3x0,75 gris UL/CSA - 110mm entre connecteurs
 
cavetti polipropilene 4x0,34 0,5m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 10m
 
PVC 4x0.34 schermato nero UL/ 7.5 m
 
PUR AWG24+AWG22 gesch. vt UL/CSA+schleppk. 3,55m
 
PUR 3X0,75 nero 0m
 
PUR 2x2xAWG22/7 geschirmt gn UL,CSA 20m
 
PUR 16x0.34+3x0.75 gr schleppk. 45m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag 20.0m
 
TPE 8x22AWG gr UL/CSA, ITC/PLTC 2m
 
 
* HT, plus frais d’envoi