Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 20m
 
jaune, ATP Diodes zener, PVC-JZ Noir 3x0,75mm², PE pontée 4m
 
4000-68112-0000000 (telaio singolo metallo nero)
Cet article ne peut être commandé.
 
cavetti PP 4x0,25 2m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit noir, Sans LED, 5
 
PUR 3x0,25 giallo, UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR 4X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR 4X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 30m
 
5-poli max. 1,5mm²
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA 8m
 
PUR 6x2,5 sw 3m / PUR 6x2,5 sw 0,6m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 0m
 
PUR 5x0.25 schermato grigio c. portacavo 2m
 
Cordon M12 sortie fils, M12 femelle droit, sans led, 8 pôles, câble
 
Module à varistances, pour l'antiparasitage de charges inductives, 10
 
PUR 4x0.75 ge 2m
 
Spezifikation: M6FX8002-5DS01-1DA0
 
Câble PUR, UL/CSA, 5x16AWG, noir - 1.5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi