Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Avec levier de verrouillage double, sortie en haut M25
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR 12x0.14 shielded bk UL 50.0 m
 
10 polig
 
PVC 8x0,25 nero UL/CSA 20m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA 7m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, UL/CSA 1,8m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 1,5m
 
PUR 3X0,75 nero 0,6m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA 10m
 
PUR 5x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 2m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 1,5m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 2m
 
 
morsetti a vite, a cablare, NPN
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 5,0m
 
PVC 3x0.75 ge 5m
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio 2m
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio 7,5m
 
PUR-JBZ 5x2,5 grau 0,3m
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle droit M12, Câble hybride bus+U
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 20m
 
Câble PUR-OB 8x0,25 gris longueur 5m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 schwarz roboter+schleppk. 1,5m
 
Connecteur débrochable M12, connecteur d'électrovanne,forme C/8 mm,PE
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé rouge UL,CSA - 15m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 2,4m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 0,8m
 
3.0m PUR / PVC 8*0,34+3*0,75 UL/CSA
 
 
* HT, plus frais d’envoi