Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-JB 5x0,34 nero 1m
 
{NC}, câble PUR-PVC gris 3x0,25mm², 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 3x0,25 nero 0,4m
 
PUR 1x2xAWG24 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 12m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 11m
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie de côté M25
 
PVC 3x0.75 ge 0,15m
 
PUR-OB 4x0,34 grau schleppk. 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 3m
 
PUR 4x0.25 gris UL/CSA 0.5m
La quantité souhaitée pour cet article n'est pas disponible sur stock. La quantité disponible a été ajoutée au panier.: 0
 
Câble noir PUR 3x0,34mm², UL/CSA, compatible chaîne porte-câbles, 0,3m
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 4m
 
PVC 3x0,34 schermato nero UL/CSA 1m
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL 3m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA+schleppk. 1,1m
 
PUR 4x0,25 nero UL,CSA+c.portacavo 3m
 
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola 0,3m
 
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 2m
 
TPE 4x2x26AWG SF/UTP CAT6a bl UL/CSA, CMR 30m
 
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 coudé, libre à câbler, 5 pôles
 
TPE 4xAWG16 ge UL/CSA, TC-ER 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
10.0m PUR 12*0,34+2*0,75
 
 
* HT, plus frais d’envoi