Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, M12 Y droit
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 8x0,25 grau schleppk. 8m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 4m
 
 
PUR, UL/CSA, 5x16AWG, nero 3m
 
24V DC - 20 mA - M3 - IP65
 
senza calotta con separazione del potenziale senza LED
 
Câble PUR-OB 5x0,34 blindé noir UL/CSA - 15m
 
 
PUR-OB 3x0,25 nero 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
Répartiteur M12, avec câble de raccordement, répartiteur 8 voies, 4
 
Entrée : 110-230VAC / Sortie : 12-15VDC - bornes à vis
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, M12 Y droit
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 0,6m
 
femelle coudé, 3 pôles {NC}, Câble PUR UL/CSA gris 3x0,34 mm², 1,5m
 
PUR 4x0.5+2x0.25 gesch. gn UL/CSA+schleppk. 4,5m
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 0,3m
 
AO I 0…20mA, M12, gerade
 
PVC-JZ 4x0,75 nero 10m
 
4 pôles, max.0,25mm², câble 3,5-5mm
 
PUR 3X0,75 nero 0m
 
15.0m PUR/PVC 16x0,34+3x0,75, UL/CSA
 
 
* HT, plus frais d’envoi