Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, M12 Y droit
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 8x0,25 grau schleppk. 8m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 4m
 
 
PUR, UL/CSA, 5x16AWG, nero 3m
 
24V DC - 20 mA - M3 - IP65
 
senza calotta con separazione del potenziale senza LED
 
Câble PUR-OB 5x0,34 blindé noir UL/CSA - 15m
 
 
PUR-OB 3x0,25 nero 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
Répartiteur M12, avec câble de raccordement, répartiteur 8 voies, 4
 
Entrée : 110-230VAC / Sortie : 12-15VDC - bornes à vis
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi