Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Connecteur M12 avec sortie fils, femelle droit, câble PUR
 
2 pôles, max.0,75mm², câble 6-8mm, codage B, Profibus
 
PUR-OB 4x0,25 gelb 30m
Cet article ne peut être commandé.
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e blu UL/CSA, CM 25.0m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, 4 pôles {NC
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle coudé, avec 2 LED, M8 mâle
 
PUR 5X0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 30m
 
PVC 3x0,25 nero UL/CSA 4m
 
PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 0.3m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
15.0m PUR/PVC 16x0,34+2x0,75
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 10m
 
PUR/PVC-JB 5x0,34 nero 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
noir, 3 (1-3-4), PUR/PVC-OB Jaune 3x0,34mm², 2,0m, PE pontée
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur débrochable M12, connecteur d'électrovanne,forme A/18 mm,PE
 
PUR-OB geschirmt violett UL 1m
 
Entrée: 110-230VAC / Sortie: 24 - 28VDC - bornes à ressort
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi