Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 2m
 
PUR AWG20/26 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PVC-JZ 3x0,75 gelb 10m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL, CSA 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
TPE 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 3.0m
 
PUR-JZ 5x0,75 geschirmt grau 100m
 
PVC 4X0,34 giallo, UL/CSA 4m
 
Disjoncteur intelligent, Diagnostic de circuits 24V, 4 canaux 6
 
 
* HT, plus frais d’envoi