Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Comparaison des articles

 Transférer
Article
Données techniques
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée OFF CC min.:
Tension d'entrée OFF CC max.:
Tension d'entrée CC min.:
Tension d’entrée CC max.:
Courant d’entrée:
Caractéristiques électriques | Sortie
Protection anti courts-circuits:
Retard à l'arrêt max.:
Retard à l'enclenchement max.:
Courant de repos OFF max.:
Fréquence de commutation inductive max.:
Fréquence de commutation ohmique max.:
Tension de commutation CC min.:
Tension de commutation CC max.:
Courant de commutation min.:
Courant de commutation max.:
Chute de tension CC max.:
Diagnostics
Indicateur d'état à LED:
Protection des appareils | Électrique
Tension de choc assignée:
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance:
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier:
Matériau boîtier:
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation:
Suitable for mounting type:
Hauteur:
Largeur:
Profondeur:
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min.:
Température de service max.:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
données commerciales
Unité de conditionnement:
Numéro du tarif douanier:
GTIN:
Approbations
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
déplacer le produit
AMS 4 Optokopplermodul AMS 4 Optokopplermodul
In: 24 VDC
Poids: 0.055 kg
No. d’art.: 50015

Contactez-nous pour connaître la disponibilité
déplacer le produit
AMS  3-10/44-2 AMS 3-10/44-2
Module-optocoupleur, 24 V DC, transistor commuté par le plus, 10...53
Poids: 0.094 kg
No. d’art.: 50043

Contactez-nous pour connaître la disponibilité
0 V
0 V
6 V
3 V
20 V
10 V
30 V
53 V
27 mA
10 mA
-
oui
5 ms
15 ms
1 ms
2 ms
0,01 mA
0,3 mA
1 Hz
1 Hz
10 Hz
10 Hz
5 V
4,5 V
30 V
35 V
1 mA
10 mA
2 A
2 A
0,05 V
0,5 V
jaune
rouge
2,5 kV
2,5 kV
Difficilement inflammable
Difficilement inflammable
noir
noir
Plastique
Plastique
geschnappt
geschnappt
Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
75 mm
75 mm
22,5 mm
22,5 mm
102 mm
85 mm
-25 °C
-20 °C
50 °C
60 °C
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
EC001504
EC001504
1
1
85414900
85414900
4048879295451
4048879028035
-
* HT, plus frais d’envoi