Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Comparaison des articles

 Transférer
Article
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau:
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA:
Tension d'entrée 2 CA:
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA:
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA:
Inrush current at input voltage 1:
Inrush current at input voltage 2:
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1:
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2:
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CA:
Tension de sortie réglable:
Puissance de coupure CA max.:
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie:
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type:
Dimension de fixation a:
Dimension de fixation b:
Dimension de fixation c:
Hauteur:
Largeur:
Profondeur:
Diamètre alésage:
Longueur de l'alésage:
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min.:
Température de service max.:
Température de stockage min.:
Température de stockage max.:
Produit standard:
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1:
Type de connexion 2:
Type de connexion 1
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Nombre de pôles:
PIN 2:
PIN 3:
Type de connexion 2
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Nombre de pôles:
PIN 2:
Type de connexion 3
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
données commerciales
Numéro du tarif douanier:
GTIN:
Unité de conditionnement:
Approbations
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
déplacer le produit
MST 630-230-400/230 MST 630-230-400/230
Transformateurs, d'isolement, monophasé, 230/400 V AC, 230 V AC, 630
Poids: 8.035 kg
No. d’art.: 86309

Livrable de suite.
déplacer le produit
Transformateur de commande et de séparation monophasé MST Transformateur de commande et de séparation monophasé MST
Primaire: 230/400VAC Secondaire: 230VAC - 630VA
Poids: 8.035 kg
No. d’art.: 6686309

Contactez-nous pour connaître la disponibilité
50 ... 60 Hz
50 ... 60 Hz
230 V
230 V
400 V
400 V
2,95 A
2,95 A
1,7 A
1,7 A
37 A
37 A
21 A
21 A
77 A
77 A
44 A
44 A
230 V
230 V
non
non
630 VA
630 VA
4 kV
4 kV
Schlüssellochaufhängung
Schlüssellochaufhängung
90,6 mm
90,6 mm
122 mm
122 mm
7 mm
7 mm
112,5 mm
112,5 mm
150 mm
150 mm
144,6 mm
144,6 mm
7 mm
7 mm
11 mm
11 mm
-20 °C
-20 °C
40 °C
40 °C
-40 °C
-40 °C
80 °C
80 °C
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Input
Input
Output
Output
Bornes à vis SK
Bornes à vis SK
borne
borne
female
female
3
3
230 V
230 V
400 V
400 V
Bornes à vis SK
Bornes à vis SK
borne
borne
female
female
2
2
230 V
230 V
Bornes à vis SK
Bornes à vis SK
borne
borne
female
female
metallic
metallic
1
1
PE
PE
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
EC002486
EC002486
85043180
85043180
4048879078641
4048879066211
1
1
-
* HT, plus frais d’envoi