Article |
|
Données techniques
|
Caractéristiques électriques | Alimentation |
Tension de service CA:
|
Tension de service CC:
|
Courant de service max.:
|
Protection des appareils | Électrique |
Catégorie de surtension (EN 60664-1):
|
Données mécaniques | Données de montage |
Mode de fixation:
|
Suitable for mounting type:
|
Hauteur:
|
Largeur:
|
Profondeur:
|
Type de verrouillage:
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
UG SUB 37 B/3
Module d'interface passif, SUB-MIN D module d'interconnexion DIN 41652
Poids:
0.1 kg
No. d’art.:
6654043
|
UG SUB 37 B/3
Module d'interface passif, SUB-MIN D module d'interconnexion DIN 41652
Poids:
0.1 kg
No. d’art.:
54043
|
|
|
|
|
|
|
125 V
|
125 V
|
150 V
|
150 V
|
2 A
|
2 A
|
|
|
II
|
II
|
|
|
geschnappt
|
geschnappt
|
rail porteur, (EN 60715)
|
rail porteur, (EN 60715)
|
63 mm
|
63 mm
|
75 mm
|
75 mm
|
58 mm
|
58 mm
|
Goujon fileté standard UNC 4-40 (EN 60807)
|
Goujon fileté standard UNC 4-40 (EN 60807)
|
|
|
-20 °C
|
-20 °C
|
70 °C
|
70 °C
|
|
|
27379201
|
27143424
|
27260708
|
27260708
|
27141152
|
27141152
|
27141152
|
27141152
|
27141152
|
27141152
|
27141152
|
27141152
|
27141152
|
27141152
|
27141152
|
27141152
|
EC001283
|
EC001283
|
|
|
85366990
|
85366990
|
4048879021555
|
4048879026468
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|