Article |
|
Données techniques
|
Caractéristiques électriques | Alimentation |
Fréquence du réseau:
|
Caractéristiques électriques | Entrée |
Tension d'entrée CA:
|
Tension d'entrée CA min.:
|
Tension d'entrée CA max.:
|
Courant d’entrée CA:
|
Courant de démarrage max.:
|
Courant de court-circuit:
|
Caractéristiques électriques | Sortie |
Tension de sortie CA:
|
Tension de sortie réglable:
|
Puissance de coupure CA max.:
|
Protection des appareils | Électrique |
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie:
|
Données mécaniques | Données de montage |
Suitable for mounting type:
|
Dimension de fixation a:
|
Dimension de fixation b:
|
Dimension de fixation c:
|
Hauteur:
|
Largeur:
|
Profondeur:
|
Diamètre alésage:
|
Longueur de l'alésage:
|
Caractéristiques environnementales | Climatique |
Température de service min.:
|
Température de service max.:
|
Température de stockage min.:
|
Température de stockage max.:
|
Produit standard:
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
MET 1000-400/230
Transformateurs, de commande et de séparation, monophasé, 400 V AC
Poids:
15.11 kg
No. d’art.:
86051
|
|
|
|
|
|
|
50 ... 60 Hz
|
50 ... 60 Hz
|
|
|
400 V
|
400 V
|
380 V
|
380 V
|
420 V
|
420 V
|
2,68 A
|
2,68 A
|
37,36 A
|
37,36 A
|
122,5 A
|
122,5 A
|
|
|
230 V
|
230 V
|
non
|
non
|
1000 VA
|
1000 VA
|
|
|
4 kV
|
4 kV
|
|
|
Schlüssellochaufhängung
|
Schlüssellochaufhängung
|
111,5 mm
|
111,5 mm
|
135 mm
|
135 mm
|
7 mm
|
7 mm
|
138 mm
|
138 mm
|
174 mm
|
174 mm
|
160 mm
|
160 mm
|
7 mm
|
7 mm
|
11 mm
|
11 mm
|
|
|
-20 °C
|
-20 °C
|
60 °C
|
60 °C
|
-40 °C
|
-40 °C
|
80 °C
|
80 °C
|
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
|
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
|
|
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
EC002486
|
EC002486
|
|
|
4048879066389
|
4048879078894
|
85043180
|
85043180
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|