Article |
|
Données techniques
|
Caractéristiques électriques | Alimentation |
Fréquence du réseau:
|
Caractéristiques électriques | Entrée |
Tension d'entrée 1 CA:
|
Tension d'entrée 2 CA:
|
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA:
|
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA:
|
Inrush current at input voltage 1:
|
Inrush current at input voltage 2:
|
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1:
|
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2:
|
Caractéristiques électriques | Sortie |
Tension de sortie CA:
|
Tension de sortie réglable:
|
Puissance de coupure CA max.:
|
Protection des appareils | Électrique |
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie:
|
Données mécaniques | Données de montage |
Suitable for mounting type:
|
Dimension de fixation a:
|
Dimension de fixation b:
|
Dimension de fixation c:
|
Hauteur:
|
Largeur:
|
Profondeur:
|
Diamètre alésage:
|
Longueur de l'alésage:
|
Caractéristiques environnementales | Climatique |
Température de service min.:
|
Température de service max.:
|
Température de stockage min.:
|
Température de stockage max.:
|
Produit standard:
|
Données de raccordement
|
Connection types |
Type de connexion 1:
|
Type de connexion 2:
|
Type de connexion 1 |
Type de raccordement:
|
Family construction form:
|
Gender:
|
Nombre de pôles:
|
PIN 2:
|
PIN 3:
|
Type de connexion 2 |
Type de raccordement:
|
Family construction form:
|
Gender:
|
Nombre de pôles:
|
PIN 2:
|
Type de connexion 3 |
Type de raccordement:
|
Family construction form:
|
Gender:
|
Couleur support de contact:
|
Nombre de pôles:
|
PIN 1:
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
MST 400-230-400/230
Transformateurs, d'isolement, monophasé, 230/400 V AC, 230 V AC, 400
Poids:
5.1 kg
No. d’art.:
6686307
|
MST 400-230-400/230
Transformateurs, d'isolement, monophasé, 230/400 V AC, 230 V AC, 400
Poids:
5.1 kg
No. d’art.:
86307
|
|
|
|
|
|
|
50 ... 60 Hz
|
50 ... 60 Hz
|
|
|
230 V
|
230 V
|
400 V
|
400 V
|
1,95 A
|
1,95 A
|
1,1 A
|
1,1 A
|
52,3 A
|
52,3 A
|
30,2 A
|
30,2 A
|
43 A
|
43 A
|
24,9 A
|
24,9 A
|
|
|
230 V
|
230 V
|
non
|
non
|
400 VA
|
400 VA
|
|
|
4 kV
|
4 kV
|
|
|
Schlüssellochaufhängung
|
Schlüssellochaufhängung
|
86,5 mm
|
86,5 mm
|
90 mm
|
90 mm
|
5,8 mm
|
5,8 mm
|
104,2 mm
|
104 mm
|
120 mm
|
120 mm
|
123 mm
|
123 mm
|
5,8 mm
|
5,8 mm
|
10 mm
|
10 mm
|
|
|
-20 °C
|
-20 °C
|
40 °C
|
40 °C
|
-40 °C
|
-40 °C
|
80 °C
|
80 °C
|
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
|
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
|
|
|
|
|
Input
|
-
|
Output
|
-
|
|
|
Bornes à vis SK
|
-
|
borne
|
-
|
female
|
-
|
3
|
-
|
230 V
|
-
|
400 V
|
-
|
|
|
Bornes à vis SK
|
-
|
borne
|
-
|
female
|
-
|
2
|
-
|
230 V
|
-
|
|
|
Bornes à vis SK
|
-
|
borne
|
-
|
female
|
-
|
metallic
|
-
|
1
|
-
|
PE
|
-
|
|
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
EC002486
|
EC002486
|
|
|
1
|
1
|
85043180
|
85043180
|
4048879066235
|
4048879078665
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|