Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Comparaison des articles

 Transférer
Article
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC:
Tension de service CC min.:
Tension de service CC max.:
Norm operating voltage:
Tension de service UA CC:
Consommation électrique max.:
Caractéristiques électriques | Sortie
Type Output:
Output current max.:
Paramétrabilité filtre de valeur moyenne données de processus:
Temps de conversion max. sortie analogique:
Communication industrielle | IO-Link
Port Class:
ID révision IO-Link:
IO-Link transmission rate:
IO-Link Longueur de données de processus Sortie:
Temps de cycle min. IO-Link:
Diagnostics
Diagnostic par IO-Link:
Diagnostic par LED:
Évènements IO-Link:
Indicateur à LED:
Surveillance de la température:
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529):
Protection contre les inversions de polarité:
Protection contre les courts-circuits de l'alimentation du capteur:
Protection en court-circuit sortie:
Résistance aux charges avec réinjection d'énergie:
Protection contre les surtensions:
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier:
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur:
Largeur:
Profondeur:
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min.:
Température de service max.:
Température de stockage min.:
Température de stockage max.:
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1:
Type de connexion 2:
Type de connexion 1
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Codage:
Nombre de pôles:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Type de connexion 2
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Codage:
Nombre de pôles:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
données commerciales
GTIN:
Numéro du tarif douanier:
Unité de conditionnement:
Approbations
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
déplacer le produit
Convertisseur IO-Link/ANA Convertisseur IO-Link/ANA
Sortie ANA 4…20mA, M12 droit
Poids: 0.045 kg
No. d’art.: 5000-00501-2110000

Livrable de suite.
déplacer le produit
Convertisseur IO-Link/Analogique Convertisseur IO-Link/Analogique
Sortie ANA U/I, M12, droit
Poids: 0.045 kg
No. d’art.: 5000-00501-2300001

Livrable de suite.
24 V
24 V
18 V
18 V
30 V
30 V
EN 61131-2
EN 61131-2
24 V
24 V
19 mA
19 mA
Technique à 2, 3, 4 fils
Technique à 2, 3, 4 fils
0,2 A
0,2 A
oui
oui
5 ms
5 ms
A
A
V1.1
V1.1
COM2 (38.4 kbit/s)
COM2 (38.4 kbit/s)
2 Bytes
2 Bytes
2,3 ms
2,3 ms
oui
oui
oui
oui
Courant de surcharge alimentation du capteur, Défaut de l'appareil, Limite inférieure, Limite supérieure, Rupture de câble, capteur, Sous-tension alimentation, Surchauffe, Surtension alimentation, Übersteuerung
Courant de surcharge alimentation du capteur, Défaut de l'appareil, Limite inférieure, Limite supérieure, Rupture de câble, capteur, Sous-tension alimentation, Surchauffe, Surtension alimentation, Übersteuerung
Connexion Ethernet/trafic de données
Connexion Ethernet/trafic de données
oui
oui
IP65, IP67
IP65, IP67
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
Plastique
Plastique
32,3 mm
32,3 mm
77,2 mm
77,2 mm
15 mm
15 mm
-30 °C
-30 °C
70 °C
70 °C
-40 °C
-40 °C
85 °C
85 °C
AO
AO
IO-Link AO
IO-Link AO
M12
M12
female
female
noir
noir
A
A
4
4
+ US
+ US
n.c.
n.c.
0 V (Analog US)
0 V (Analog US)
AOut (U / I)
AOut (U / I)
M12
M12
male
male
noir
noir
A
A
4
4
24 V DC (L +)
24 V DC (L +)
n.c.
n.c.
0 V (L -)
0 V (L -)
C / Q / IO-Link
C / Q / IO-Link
27242601
27242601
27242602
27242602
27242602
27242602
27242602
27242602
27242602
27242602
27242602
27242602
27242602
27242602
27242602
27242602
EC001596
EC001596
4048879588225
4048879588416
85437090
85437090
1
1
* HT, plus frais d’envoi