Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
MSFL0-R 233 2,0m
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle droit M12, Câble hybride bus+U
 
PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1,0m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
 
 
25m PUR 8x0,5+3x1,0 nero, resist. UV privo di alogeni UL/CSA
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
RC100/400
 
PUR 3x0,34 giallo UL/CSA+robot+c. portacavo 5m
 
P:160VA IN:380/400/420VAC OUT:110/220VAC
Cet article ne peut être commandé.
 
 
PUR-OB 2x0,5 grau 11,5m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 3x0.34 geschirmt sw UL/CSA 5m
 
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 500m
 
PUR 1x2x0,64 Ø schermato viola UL/CSA, c. portacavo 0,3m
 
Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, Fanal / Siemens /
 
 
* HT, plus frais d’envoi