Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC 3x0.75 grigio 0,3m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 0,5m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb 100m
Cet article ne peut être commandé.
 
Widerstand zw.Pin 1-3
 
cavetti PVC 5X0,34 1m
 
 
034 PUR 4x0,34 giallo UL/CSA+c. portacavo 5.0
 
P: 160VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio UL/CSA 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA 2m
 
PUR 5x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 3m
 
Câble PUR/PVC Noir 3x0,25 mm², 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 12m
 
PVC-OB 4x0,34 schermato grigio UL/CSA 10m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, mâle M12
Cet article ne peut être commandé.
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie de côté M20
 
PUR-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA+robot+schleppk. 2m
 
Litzen 4x0,75 1m
 
Multifonction paramétrable par switch, sortie relais, front descendant
 
 
* HT, plus frais d’envoi