Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 25m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 8x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 17m
 
MET 0250 230-400-440-500-530/230
 
Rallonge MSUD - MSUD avec M12 mâle 4p horizontal, Forme A - 18mm, Noir
 
PUR 4x0,6+1x(4x0,15) geschirmt sw UL,CSA 1,5m
 
PVC 3x0.34 ge UL/CSA 15m
 
Câble PUR 4x2x0,14mm² blindé, vert, UL/CSA, 5m
 
PP 5x0,34 blu robot+c. portacavo 50m
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio c. portacavo 0m
 
PUR AWG20/26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 5m
 
 
 
* HT, plus frais d’envoi