Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 8x0.25 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 12m
 
PUR 4X0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PUR-OB 3x2x0,25 geschirmt violett 2m
 
PUR 3x0,25 nero 3.8m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
Pour câbles Ø 3,5 - 6,5 mm (7x), 6 - 10 mm (1x)
 
PUR 4X0,34 nero 8m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 8x0,14 nero 35m
 
500 V, 16 A
 
PVC 3x0,34 nero UL/CSA 0,7m
 
PUR 4x0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 0,3m
 
PUR 3x0.34 bk UL/ CSA+drag 1.8m
 
PVC 3X0,34 nero UL/CSA 15m
 
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 15m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle coudé noir, Snap-In, Sans LED, 4
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 1.4m
 
Rahmen metall 2-fach silber, (4000-68223-0000000)
 
 
* HT, plus frais d’envoi