Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
 
IN: 30 VDC - OUT: 30 VDC / 0,1 A
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato verde 0,4m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 1,5m
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr 16m
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA 0m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 1.6m
 
PUR 4x0,5+2x0,25 schermato verde UL/CSA, c. portacavo. 11m
 
câble PUR UL/CSA 8x0.25 mm² gris, chaine porte-câble, 5m
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 1m
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 1m
 
Avec raccord pour gaine annelée NG13
 
Connection: DT-4
 
P: 63VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC
 
15.0m PUR/PVC 8x0,34+2x0,75
 
Série Cube Module d'extension des E/S, IP67, Système Cube 6 pôles
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4X0,75 grigio, UL/CSA, c. portacavo 20m
 
5-pol. 0,75…1,5mm² 5,8-13,5mm
 
5m PUR 8x0,5+3x1,0, UL/CSA
 
En laiton nickelé
Cet article ne peut être commandé.
 
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0,75 grigio UL/CSA 500m
 
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 12m
 
 
 
* HT, plus frais d’envoi