Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
3.0m PUR/PVC 8x0,34+2x0,75
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
Steck.M12 12-pol.
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR-JB 16x0,34+3x0,75 grigio c. portacavo 5m
 
PUR 5X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 2m
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 10m
 
PVC-JB 5x0,34 schermato grigio 5m
 
 
PVC-JB 5x0,34 schwarz 50m
 
Module d'interface passif, SUB-MIN D module d'interconnexion DIN 41652
 
 
* HT, plus frais d’envoi