Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
3m PUR 8x0,5+3x1.0, UL/CSA
 
15.0m PUR 10*0,34+2*0,75
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 2,5m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 15m
 
PUR 4x2xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 5m
 
Câble 5.0m PUR 8x0.5+3x1.0, UL/CSA
 
PUR 3x0,25 grigio UL/CSA 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 og UL/CSA drag 8.0 m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grey UL,CSA+drag chain 12,5m
 
PUR-OB 8x0,25 geschirmt grau schleppk. 12m
 
Rallonge M12-M8, M12 mâle droit noir, Sans LED, M8 femelle droit noir
 
RGBW-LED Maschinenleuchte, IP54, 24VDC, M12 Anschluss
 
15m PUR/PVC 12x0,34+2x0,75
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag 10.2 m
 
 
* HT, plus frais d’envoi