Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, M12 Y droit
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 3x0,25 giallo 2m
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, UL/CSA 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
P: 2000VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC
 
PUR-JB 5x0,34 grigio 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 13m
 
Répartiteur M12 métal, Câble blindé, 8, 5-pôles, PUR UL Gris 16x0,34 +
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 5m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, femelle M8 droit
Cet article ne peut être commandé.
 
cavetti PP 5X0.34 0.35m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PVC 3x0.14 gr UL 500m
 
PVC 4x0,34 nero UL/CSA 0,4m
 
PUR 8x0,25 schermato grigio, 2m
 
PUR 1x2xAWG24 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 1,4m
 
PVC 3x0.25 ge UL/CSA 1,5m
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 0,6m
 
4x0.25 mm² 3m
 
 
PUR 8x0,25 giallo c. portacavo 20m
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 0,8m
 
 
* HT, plus frais d’envoi