Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 droit, sans LED, libre à câbler
 
PUR-OB 4x0,25 grigio 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur pour électrovanne MSUD + M12 horizontal, forme A/18 mm
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 0,2m
 
PVC-OB 3x0,25 giallo 0,3m
 
fili PVC 6x1,5 1m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 4m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 17m
 
Sortie fils 4x0,25 - 1m
 
PUR AWG24+AWG22 gesch. vt UL/CSA+schleppk. 8,5m
 
3 pôles {NC ou NO}, câble PVC jaune 3 X 0,34 mm², 2 m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag 0.5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi