Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
24V DC - 20 mA - M3 - IP40
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 gelb roboter+schleppk. 2m
 
PUR 3x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 2m
 
5 pôles, max.1,5mm², pour 2 câbles 2,1-3,0mm / 4-5mm
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 geschirmt violett UL, CSA+schleppk. 3,41m
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 0,5m
 
PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA 2m
 
Zener, M12 mâle droit, 3 pôles (3-4-5), câble PUR-JZ/PVC noir 3x0,75
 
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, UL/CSA 20m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 grigio robot, c. portacavo 7,5m
 
PUR-OB 3x0,25 grau 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 3m
 
 
* HT, plus frais d’envoi