Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
MIRO, nero, 250V/36A
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr 7m
 
 
PUR 5x0.34 bk UL /CSA+drag 30.0 m
 
IN: 185-265VAC OUT: 24-28V/20ADC
 
Câble PVC-JB 5x0,34 blindé gris 3m
 
inserto connettore dati
 
2 x RJ45
 
cavetti mPPE 4x1,5 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 bk UL/ CSA+drag 8.0m
 
PUR 3X0,34 nero 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 0,3m
 
PUR 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 30m
 
 
* HT, plus frais d’envoi