Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
Câble PUR-JB 5x0,34 jaune robotique + Chaine porte câble 0,6m
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 3m
 
PUR 6x2,5 sw 2m / PUR 6x2,5 sw 0,3m
 
cavetti polipropilene 3x0,25 0,8m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 10m
 
specifica: 6FX8002-5DS11-1AE5
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 3m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle droit, Sans Led, 5 pôles, Câble
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme A / 18 mm, noir, 0...230 V
 
Câble PUR 2x10+2x2,5+1x4x0,5 noir - 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-JZ 3x0,75 grau 7,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi