Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR, UL/CSA, 3x16AWG nero, 1,5m
 
PUR AWG20+26 schermato verde UL/CSA+robot+c. portacavo 7m
 
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 gelb roboter+schleppk. 1m
 
PVC-OB 5x0,34 schwarz 10m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA + schleppk. 25m
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 30m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 7,5m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, 4 pôles - sans PE -
 
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 13m
 
PVC-OB 4x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA 0,6m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 2,6m
 
P:2000VA IN:3x400VAC OUT:3x400VAC
 
Querver. M-Bügel, Abgang seit. M25
 
câble PUR 5x1.5, gris, 5 m
 
TPE 4xAWG18/41 ge UL,CSA+schleppk. 10m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 2m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 3x0,34 grau 1m
 
 
* HT, plus frais d’envoi