Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Filetage 1/2'', câble PVC, 16AWG - 0.5 m
 
PUR 4x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr 0,5m
 
PVC-OB 4x0,25 schwarz 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JB 5x0,34 grau schleppk. 0,3m
 
PUR 12x0.14 sw UL/CSA+schleppk. 17m
 
PUR 5x0.34 bk UL/ CSA 2.0
Cet article ne peut être commandé.
 
Cabinet-Line, Gigabit CâbleFRNC/LS0H 4x2xAWG26 blindé vert - 0,5m
 
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL/CSA, c. portacavo 0,7m
 
PVC 3x0,25 giallo, 8m
 
PUR 5x0,25 nero UL 5m
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola 1,5m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz 3,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi