Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-JZ 3x0,75 grau schleppk. 0m
 
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 4m
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit noir, Sans LED, 5
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit, Sans LED, 4 pôles
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 1,5m
 
 
PVC 4x0,34 grigio UL/CSA 1m
 
Transformateur de commande, de séparation, de sécurité, monophasé
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR 4x0.34 grigio UL/CSA+c. portacavo 15.5 m
 
PVC-OB 3x0,25 giallo 0,3m
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 9m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA 20m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi