Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
3.0m PUR 16*0,34+2*0,75
 
PUR 5x0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 7m
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 geschirmt violett UL 1m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 6,5m
 
câble PUR 5x0.34 blindé, UL/CSA, chaîne porte-câble, 20m
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA, robot, c. portacavo 6m
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 2m
 
PVC-JZ 3x0,75 grau 20m
 
MSUD connecteur d'électrovanne forme CI 9,4mm
 
PUR 3X0,34 arancione UL/CSA, robot, c. portacavo 0,3m
 
Module d'antiparasitage pour électrovanne CEM, forme B / 11 mm, 230 V
 
PUR 4x2xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 500m
 
1000 V, 100 A
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 1m
 
PUR AWG20/26 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 7,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi