Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Avec LED + VDR, 110VAC/DC, M12x1,75, câble 4-6mm
 
connettore M12 maschio 12 poli
 
PVC-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 2m
 
PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett UL, CSA 6m
 
PUR-JB UL/CSA Gris 5x0,34mm², 5m
 
PUR 4X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL/CSA 0,3m
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 nero robot, c. portacavo 1,5m
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio 8,5m
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 10m
 
 
* HT, plus frais d’envoi