Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 5x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 2,5m
 
PVC 5X0,34 grigio, UL/CSA 20m
 
Répartiteur M12, avec connecteur 19 pôles, répartiteur 6 voies, 5
La quantité souhaitée pour cet article n'est pas disponible sur stock. La quantité disponible a été ajoutée au panier.: 0
 
4-pol., 0,14 - 0,75mm², 4 - 8mm, geschirmt, CAT5
 
031 PUR 4x0.25 ye UL/CSA+drag 0.8
 
P: 150VA IN: 440/460/480/500VAC OUT: 24-230VAC
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 5m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, 3 pôles {NC}
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL/CSA, c. portacavo 1,4m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato giallo UL/CSA+c. portacavo 100m
 
PUR-OB 4x0,25 shermato nero
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 4x0,25 nero UL/CSA 5,5m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 50m
 
PUR-OB 3x0,34 grau 7,5m
 
Puissance : 1000VA - Primaire 230/400VAC - Secondaire 230VAC
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 12m
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PUR AWG20/26 schermato verde UL/CSA, robot+c.portacavo 3m
 
TPE 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 1m
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 10m
 
5 poli, 0,34-0,5mm², 4,7 – 6mm
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
Avec levier de verrouillage simple, sortie sur 2 côtés M32
 
PVC 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 7,5m
 
PUR 4x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 100m
 
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 45m
 
Reset Taster mit Beleuchtung
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz 2m
 
PUR-OB UL/CSA jaune 5x0,34mm², 20 m
 
 
* HT, plus frais d’envoi