Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
3 pôles, max.0,25mm², câble 3,5-5mm
 
PUR AWG20+26 gesch. gn UL/CSA+robot+schleppk. 25m
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 7m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle droit, Sans Led, 5 pôles, PVC
 
PVC 4x0,34 nero UL/CSA 15m
 
Steck.M12 12-pol.
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 0,45m
 
PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL, CSA 20 m
 
PUR-JB 5x0,34 grau schleppk. 1,5m
 
PUR-OB schermato viola UL 5m
 
4-pol. 0,25…0,5mm²
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 7.5m
 
Cet article ne peut être commandé.
 
DO20, Festo CPA SC, Sub-D 25 pol., 0,5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 25m
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 12m
 
+A54A54852:D54853 100 pezzi
 
Fils PUR 5x1.5mm², 0,5m
 
100 pezzi
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 50m
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi