Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Pour levier de verrouillage double, sortie de côté M32
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 15.0m
 
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 8x0.25 gr UL/CSA 30m
 
10.0m PUR/PVC 16*0,34+3*0,75
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 10m
 
Avec levier de verrouillage simple et couvercle
 
PVC 3x0,25 nero UL/CSA 0,65m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 20m
 
TPE 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 7.5m
 
PVC-OB 4x0,34 nero 7,5m
 
a cablare
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 1m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 4,5m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 15m
 
Câble PUR 5x0.34 blindé gris - 40m
 
PVC 8x0.25 gr UL/CSA 40m
 
PVC 3x0,25 nero UL/CSA 5,5m
 
PVC-JB 5x0,34 geschirmt grau 45m
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio 1,5m
 
PVC 3x0,34 grigio UL/CSA 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
Eclairage de machine à LED, IP67, 24VDC, connection 2xM12
 
morsetti a vite 24…230V LED M16x1,5 raddrizzatore
 
PVC 1x4xAWG22 gesch. gn UL/CSA+schleppk. 2m
 
TPE 3x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 7,5m
 
PUR-OB 3x0,25 grau 15m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA 5m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 nero 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 3x0,34 grigio UL/CSA 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 15m
 
PUR/PVC-OB 4x0,34 schwarz 3,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi