Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
4 pôles, câble PUR UL/CSA 4x0.75 mm gris, 1m
 
PUR (4x0.5C+2x0.5)C geschirmt ge 3m
 
PUR 5x0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo UL/CSA 2m
 
TPE 4xAWG18 ge UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL/CSA 0,3m
 
PVC-OB3x0,25 nero 1,5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
PVC, 4x0,25mm², noir,
 
PUR 5x0.75 giallo
 
Eclairage de machine à LED, IP67, 24VDC, connection 2xM12
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 1m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, 5 pôles {avec
 
PUR-OB 5x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA+schleppk. 25m
 
PUR-JZ 5x0,5 grau schleppk. 100m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 1,5m
 
4 pôles blindé, 14-0,5mm²
 
PUR 5x0,34 giallo UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PUR/PVC-JZ 4x0,75 nero 3m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+ drag 2.5 m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio c. portacavo 5m
 
PUR-OB 3x0,25 nero 1m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 25,0m
 
PUR 5x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 30m
 
Câble PUR, UL/CSA, 5x16AWG, noir - 1.5m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit noir, Sans LED, 4
 
 
* HT, plus frais d’envoi