Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Cordon d'alimentation débrochable M12 pour CUBE, femelle M12 coudé
 
PUR-OB 8x0,25 geschirmt grau 50m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
TPE-S 5x0.34 bl robot+schleppk. 15m
 
PUR-OB 4x0,25 nero UL/CSA+ c portacavo 3m
 
Câble PUR-JB 5x0,34 noir UL/CSA - 12m
 
Längsver. M-Bügel, K-Deckel
 
câble PUR 4x0.34, UL/CSA, compatible chaine porte-câble,
 
Répartiteur MVP12 avec raccordement MOSA, avec câble de raccordement
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA 0,3m
 
PUR-OB 4x0,34 schermato grigio UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
pôles {NC et NO}, câble PVC 4 X 0,34 mm² gris, 7.50m, V4A
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie en haut M20
 
2 pôles, 0,25-0,34mm², câble 4,5-8,8mm, codage B, Profibus
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 0,3m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 5m
 
Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, AEG/Benedikt &
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, 4 pôles {avec
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 10m
 
 
* HT, plus frais d’envoi