Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 1,7m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 25m
 
PVC 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA 40m
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 5m
 
Connecteurs débrochables M8 à clipser, M8 femelle coudé à encliqueter
 
PVC 5X0,34 schermato grigio, 10m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, 5 pôles {avec
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,34 grau 35m
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé noir, Sans LED, 4
 
 
* HT, plus frais d’envoi