Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 25m
 
Transformateurs, d'isolement, monophasé, 230/400 V AC, 230 V AC, 320
 
PUR 4x0.25 ge UL/CSA 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz 2,7m
 
PUR 16x0.34+3x0.75 gr schleppk. 50m
 
 
4000-68123-0000000 (telaio doppio IP65 nichelato opaco)
 
PVC 3x0.34 ge UL/CSA 1m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz 4m
Cet article ne peut être commandé.
 
Module-relais, 24 V DC, relais de sortie, 1 contact inverseur, pour le
 
PUR-JB 5x0,34 gelb roboter+schleppk. 15m
 
 
* HT, plus frais d’envoi