Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-OB 4x0,34 schwarz 11m
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL 11m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 7,5m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 5m
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 6m
 
Cordon DeviceNET surmoulé M12 codé A, femelle M12 codé A droit, adapté
 
PVC 5x0.34 ge UL/CSA 7,5m
 
TPE 8x22AWG giallo UL/CSA, ITC/PLTC 7,5m
 
Câble FRNC/LS0H 4x2xAWG26 blindé vert UL/CSA - 1,5m
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie de côté M20
 
2x USB 2.0 mas. A-A
 
PVC-OB 3x0,34 grau CEI-Norm 20m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi