Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Litzen PP 5x0.34 0,2m
 
PUR 5x0,34 schermato grigio 50m
 
10m PUR 8x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
PUR-OB 3x0,25 grau 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 2.5 m
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble 2x2xAWG26 blindé gris - 2m
 
leva di bloccaggio singola m., 2 accessi M32, coperchio in plastica
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle droit, sans LED, M12 Y droit
 
Interface intelligente, convertisseur digital / analogique, 8 bit
 
PVC-OB 3x0,34 grau 10m
 
 
* HT, plus frais d’envoi