Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 8x0,34+3x0,75 grigio c.portacavo 30m
 
PUR/PVC-OB 4x0,34 nero 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau 7,5m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag chain 4m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c.portacavo 3,1m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb 1,5m
 
PUR 1x2x0,64 geschirmt violett UL, CSA+schleppk. 0,6m
 
PVC-OB 4x0,25 grigio 10m
 
PUR-OB 3x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 3,2m
 
PUR 5x0.34 bk UL /CSA+drag 2.0m
 
PVC-JB 5x0,34 schwarz 30m
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 schwarz 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi