Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC 3x0.25 nero UL/CSA 9.0 m
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 1,8m
 
5-poli max. 0,75mm² 6-8mm
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 15m
 
PVC-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 6m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 15m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 20m
 
PUR-OB 4x0,25 nero UL/CSA, + c. portacavo 10m
 
PUR 1x2x0,64 Ø schermato viola UL/CSA, c. portacavo 1m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 3.0
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 50m
 
PE-X-wires 4x2.5 UL 1m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 geschirmt gn UL 0,4m
 
Litzen PP AWG20/26 0,2m
 
 
PUR 4X0,34 grigio, 40m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 2m
 
Avec levier de verrouillage simple
 
PVC-OB 4x0,34 grau 15m
 
 
* HT, plus frais d’envoi