Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 1m
 
Rallonge M8, M8 mâle droit noir, 2 LEDs : Jaune (Pin 4) / Verte (Pin
 
PUR 5x0.34 shielded ye UL/CSA+drag ch. 0.4m
 
PUR 12x0.14 nero UL/CSA+c. portacavo 50.0
 
PUR 3x0,25 nero 0,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-JB 5x0,34 schwarz 5m
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 0,8m
 
Câble PUR 4x2xAWG26 blindé vert UL/CSA - 0,8m
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 0,4m
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 3x2xAWG24+6xAWG24 schermato nero UL/CSA 10m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA 0,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
PUR 8x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 30m
 
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 2m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 0,6m
 
PUR 3x0,25 giallo, UL/CSA, c. portacavo 4m
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL/CSA 1m
 
PUR-OB 3x0,25 grau 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 5x0,34 schwarz UL,CSA+schleppk. 5m
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 5,0m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 5.0m
 
 
* HT, plus frais d’envoi