Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Avec levier de verrouillage double, sortie en haut M25
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR 12x0.14 shielded bk UL 50.0 m
 
10 polig
 
PVC 8x0,25 nero UL/CSA 20m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA 7m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, UL/CSA 1,8m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 1,5m
 
PUR 3X0,75 nero 0,6m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA 10m
 
PUR 5x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 2m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 1,5m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 2m
 
 
* HT, plus frais d’envoi