Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 1,2m
 
PVC 4x0.25 ge UL/CSA 8,5m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit noir, Sans LED, 4
 
PUR 1x4xAWG22 schermato verde UL/CSA 60m
 
PUR 8x0,25 schermato grigio, 1,5m
 
PUR 5x0.25 geschirmt gr schleppk. 0,5m
 
IN: 90-265VAC OUT: 24-28V/5ADC
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 giallo robot, c. portacavo 1m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 schermato rosso UL 40m
 
Câble PUR 1x4xAWG22 blindé vert UL/CSA+torsion - 1,5m
 
Câble PUR-OB 8x0,25 noir UL/CSA - 10m
 
 
* HT, plus frais d’envoi