Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 16x0.34+3x0.75 gris Longueur 40m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 4.0m
 
P: 500VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
 
P:30VA IN:230VAC OUT:24VAC
 
Cet article ne peut être commandé.
 
Cet article ne peut être commandé.
 
Litzen 5x0,34 0,2m
 
Câble PUR-OB 12x0,14 blindé noir UL/CSA - 10m
 
PUR 5x0,34 schermato grigio 0,6m
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 1m
 
5m PUR 8x0,5+3x1,0 nero, resist. UV privo di alogeni UL/CSA
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 0,6m
 
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 15m
 
PUR-JB 5x0,34 grau roboter+schleppk. 10m
 
PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau 6m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 9m
 
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot+catena portacavo 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA 0,2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
Litzen 8x0.25 0,2m
 
 
* HT, plus frais d’envoi