Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 1x2xAWG22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 100m
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio c. portacavo 5m
 
cavetti polipropilene 3x0,25 0,5m
 
PUR 4X0,34 schermato grigio, UL/CSA
 
TPE 4xAWG18 giallo UL/CSA+c. portacavo 15m
 
PUR 4x0.75 sw UL/CSA 100m
 
cavetti polipropilene 4x0,25 1m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grigio UL/CSA, c. portacavo 20m
 
TPE 5xAWG18 ge UL,CSA+schleppk. 0,6m
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 0,3m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, avec 2 LED, femelle M8
 
PUR 3x0.25 giallo UL/CSA+c. portacavo 11.0
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme A / 18 mm, noir, 230 V
 
 
* HT, plus frais d’envoi